Publique sus productos
Asti 1" cross handle stop valve with flange

Asti 1" cross handle stop valve with flange

Traducido por Google,
Válvula de cierre Asti 1" asa en cruz con brida
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBFA300673CP
  • Familia de productoAsti-N
  • Grupo de productosFaucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)69
  • Profundidad (mm)122
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Oceanía Asia