Publique sus productos
Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Traducido por Google,
    Juego de lavabo suspendido Bergamo Square - Un orificio central para grifo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWBSABQ101WW
    • Familia de productoWall Hung
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enMalasia
    • Fabricado enMalasia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Asia