Publique sus productos
Como Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Como Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Traducido por Google,
Juego de lavabo suspendido Como - Un orificio central para grifo
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBSACM101WW
  • Familia de productoWall Hung
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)525
  • Profundidad (mm)425
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Oceanía Asia