Publique sus productos
Trieste Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Trieste Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Traducido por Google,
Juego de lavabo suspendido Treste - Un orificio para grifo central
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBSC950212WW
  • Familia de productoTrieste
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks