Publique sus productos
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
    JOUPLAST

    20cm Module MODULESCA

    Traducido por Google,

    Módulo de 20 cm de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Este módulo permite crear escalones de jardín MODULESCA® estrechos o ensanchar escalones ya existentes. El sistema modular MODULESCA® utiliza módulos entrelazados para crear escalones rectos o curvos que se adaptan al paisaje natural. Una vez instalada la estructura, se puede revestir con madera, baldosas cerámicas o losas. El resultado es que se puede construir un conjunto de escalones de jardín en tan solo medio día y con solo dos herramientas (destornillador y nivel). El sistema admite pendientes de hasta el 70 %. Resistente a los rayos UV y a las heladas. Ultrarresistente e imputrescible.

    Especificaciones
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia20cm-module-modulesca
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories