Publique sus productos
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
    JOUPLAST

    GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat

    Traducido por Google,

    Baldosa de estabilización de grava con membrana geotextil integrada para proyectos de paisajismo. Ideal para crear senderos, caminos de jardín, zonas de aparcamiento, caminos y entradas para vehículos en uso privado, público, comercial o industrial. Proporciona un acabado perfecto, ya que la baldosa se vuelve invisible al rellenarse.

    Especificaciones
      • Keeps aggregate in place.
      • Rapid surface water infiltration.
      • Geotextile membrane permanently attached to each module.
      • Prevents puddling and rutting.
      • Integrated assembly system to lock modules firmly together.
      • Can be used for vehicles with axle loadings of up to 20 tonnes and for fire service access.
      • Easy to handle: a lightweight product.
      • Can be laid on gradients of up to 10% for traffic routes and 15% for pedestrian areas.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to lay.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagravelstab-gravel-stabilisation-single-mat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)1186
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories