Publique sus productos
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation

    Traducido por Google,

    Módulo de poliolefina negra 100% reciclada para usar con adoquines de 15x15x6 cm. Los módulos de adoquines URBANIT® son fáciles de colocar y permiten crear diseños combinando adoquines de diferentes colores. Utilice este producto para crear aparcamientos permeables al agua, vías de acceso, senderos peatonales, carriles bici, etc. El módulo facilita la colocación escalonada.

    Especificaciones
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaurbanit-paving-blocks-6-tiles-staggered-installation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)476
    • Ancho (mm)319
    • Profundidad (mm)57
    Información relacionada
    • Material principalPoliolefinas
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories