Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Switch range LS Zero - 3 mm
JUNG

Switch range LS Zero - 3 mm

5.0 out of 5 stars5.0(5 reviews)
Traducido por Google,

Atemporal, reducido, consistente

Variedad constante de soluciones, la mayor reducción posible en el diseño: LS ZERO traslada las constantes de diseño de la clásica gama LS 990 a una nueva interpretación empotrada. Instalado en muebles, mampostería o paneles de yeso, LS ZERO crea un plano de nivel en cualquier tipo de instalación entre la superficie y el elemento operativo. Los conceptos de decoración hacen así una declaración convincente y creativa. Por supuesto, todos los requisitos para una instalación eléctrica moderna se pueden implementar con LS ZERO.

Las ventajas de un vistazo:

  • instalación totalmente empotrada
  • diseño reducido y atemporal
  • bordes claros y rectos
  • estética purista
  • combinable con todos los insertos del LS 990
  • Instalación en mueble y con marco de escayola especial en obra vista o drywall
  • disponible en blanco y 26 colores Les Couleurs® Le Corbusier
  • disponible en versión totalmente empotrada o con una altura de perfil de 3 mm
Especificaciones
  • Material: 

    • Duroplastic
    • Metal

    Colour:

    • white (similar RAL 9010)
    • Les Couleurs® Le Corbusier

    Frame size:

    • 1-gang 81 mm x 81 mm
    • 2-gang 152 mm x 81 mm
    • 3-gang 223 mm x 81 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciaswitch-range_ls-zero-3
  • Familia de productoSwitches and Sockets
  • Grupo de productosBuilding Automatisation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-23
  • Número de edición2
  • Altura (mm)81
  • Ancho (mm)81
  • Profundidad (mm)3
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • ETIM CodeEC001590
  • ETIM NameSwitch
  • Nombre UNSPSCElectrical terminals
  • Código UNSPSC39121432
  • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
  • Descripción Uniclass 2015Manual control switches
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
  • Número OmniClass23-35 31 31
  • Título OmniClass Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue