Publique sus productos
C4TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
C4TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System
    JVP

    C4TTM000 - JVP 4x4 Raised Access Floor System

    Sistema modular para piso técnico sobreelevado, para asegurar la mejor calidad en el mundo en los componentes de suelo elevado, tanto en construcciones comerciales que residenciales, gracias a nuestros paneles totalmente encapsulados y nuestra experiencia y conocimiento podemos recomendar y ofrecer la mejor opción en términos de sistemas para suelos técnicos, para abordar y superar el reto de las nuevas tecnologías en la construcción de edificios.
    Especificaciones
    • Paneles para piso técnico elevado, hechos de un núcleo de aglomerado de madera FSC® de media densidad, entre 700 y 750 kg/m3, totalmente encapsulado en chapas de acero galvanizado incombustible, espersor comprendido entre 0,40 y 0,45 mm, pegado con pegamento PVA y todo ensamblado utilizando un doble pliegue especial, doblada en el perímetro, por un sistema cubierto por la patentes internacionales, paneles "desnudos" para recubrimiento de pisos de forma autoportantes, apoyados sobre pedestales subyacentes en acero zincado, sin utilizar travesaños. UNI EN 12825: 4/3,0/A/1 PSA MOB UK: MEDIUM GRADE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC4TTM000
    • Familia de productoRaised access floor
    • Grupo de productosPanels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)29
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAglomerado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos técnicos
    • Número OmniClass23-15 17 21
    • Título OmniClass Access Flooring Components