Publique sus productos
Pocket window 2 rails 2 leaves
Pocket window 2 rails 2 leaves
    K.LINE

    Pocket window 2 rails 2 leaves

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    ventana de bolsillo de 2 hojas
    • 2 pistas
    • guillotina de 215 mm
    • Rotura de puente térmico completo (marco, hueco y umbral)
    • Alféizar de la ventana recortado después del montaje del marco
    • Acristalamiento aislante con relleno de argón
    Especificaciones
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Wheelchair accessible
      • Outside and inside handles
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKLBG2R-2VTX
    • Familia de productoCoulissants
    • Grupo de productosKL-BG
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-18
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows