Publique sus productos
Entrance door Collection Surface PÉLAGIE
Entrance door Collection Surface PÉLAGIE
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface PÉLAGIE

    Traducido por Google,

    Puerta de entrada KLINE con rotura de puente térmico completo (marco, hueco y umbral)
    Sello impermeable periférico
    Umbral de 20 mm para el cumplimiento de los estándares de accesibilidad
    Hoja monobloc de 85 mm de espesor
    - Láminas exteriores de aluminio de 2mml de espesor
    - Núcleo aislado de alta densidad de 81 mm de espesor

    Especificaciones
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaklpl1-pel
    • Familia de productoPorte d'entrée monobloc
    • Grupo de productosKL-PM et PL
    • Día de publicación2021-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors