Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Oak Tramonto

Número de Artículo: oaktramonto597267
Fabricante: Kährs
Familia del producto: Kährs Original
Grupo del producto: Boardwalk Collection
Anchura (mm): 2420
Altura (mm): 15
Profundidad (mm): 187
Fecha de publicación: 2019-04-02
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
This single-strip oak floor from the Boardwalk Collection creates a rustic expression with its warm honey hue and chestnut-brown grain. Characterful knots create a sense of texture that is brought to life with hand brushing. Four-sided beveling creates a classic full plank look.

Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 151NDMEK14KW240


Material principal: Wood
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Pavimentos - Madera
Clasificación IFC: Floor
nombre UNSPSC: Flooring
código UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Código: JM42
Uniclass 1.4 Descripción: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Código: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Descripción: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Código: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Descripción: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Número OmniClass: 23-15 17 13 11
Título OmniClass: Wood Flooring
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
Flooring - Wood

Nombre Valor
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2420 mm
Material Oak
Pattern 1-Strip
Thickness 15 mm
Width 187 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 2420 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Oak

BIMobject®