Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Oak Truffle
Kährs

Oak Truffle

Traducido por Google,
El acabado en negro trufa ahumado de este suelo de roble de una sola lama con certificación FSC de la colección Living crea una expresión exclusiva, resaltada por los nudos naturales de la madera. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y la textura de la madera. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 37101REK0UFW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaktruffle595332
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosLiving Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1225
  • Profundidad (mm)118
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring