Publique sus productos
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard

    Antifingerprint Optiboard

    Traducido por Google,

    ¿Se ven todas las huellas dactilares? No con el revestimiento especial de los diseños Optimatt. Con su superficie antihuellas altamente resistente, los diseñadores de materiales de Kaindl han creado una característica especialmente práctica.

    Terminar en perfección.
    Nuestras superficies antihuellas de alta calidad impresionan por sus características prácticas y están disponibles en stock en los últimos colores de tendencia.

    Especificaciones
    • OPTIBOARD composite board with glued top layer laminate, a laminate laminate and a high-quality MDF core board in the format 2790 x 1300 x 19 mm.

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ________________________________

      • Opti Board: 2790 x 1300 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Optimatt (OM)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaantifingerprint-optiboard
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)2790
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados