Publique sus productos
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board

    Antifingerprint Opti Faced Board

    Traducido por Google,

    ¿Se ven todas las huellas dactilares? No con el revestimiento especial de los diseños Optimatt. Con su superficie antihuellas altamente resistente, los diseñadores de materiales de Kaindl han creado una característica especialmente práctica.

    Terminar en perfección.
    Nuestras superficies antihuellas de alta calidad impresionan por sus características prácticas y están disponibles en stock en los últimos colores de tendencia.

    Especificaciones
    • Highly resistant anti-fingerprint surface, available as OPTI FACED BOARD with direct coating in the format 2800x2070x19 mm with a high-quality MDF core board, in many trendy colors. 

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ____________________________

      • Opti Faced Board: 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Opti Faced Board (OF)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaantifingerprint-optifacedboard
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2070
    • Ancho (mm)2800
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Textura