Publique sus productos
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART

    ARTline MetalART

    Traducido por Google,

    El arte está en el diseño.

    Materiales de diferentes procedencias son la esencia de ARTline . Auténtico, robusto y robusto: este estilo de superficie contemporáneo se inspira en el metal, la piedra y los textiles. Las posibilidades de combinación son prácticamente ilimitadas: una declaración de intenciones en un diseño interior sofisticado.

    MetalART
    Fresco, elegante y llamativo. MetalART refleja el brillo y la resistencia de los acabados metálicos, perfectos para crear diseños audaces en interiores modernos.

    Especificaciones
    • MetalART - Multifaceted metal

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: GeoTex (GT), Deep Painted (DP)


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaartline-metalart
    • Día de publicación2026-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2070
    • Ancho (mm)2800
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados