Publique sus productos
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic

    COLOURline Classic

    Traducido por Google,

    La vida es color.

    Déjate llevar por la amplia gama de colores de la naturaleza y elige una decoración de COLOURline . Aporta un toque de vida al diseño de muebles: colorido, brillante y cálido. Esto abre nuevas posibilidades y fomenta la imaginación en combinaciones de colores. Rojo, verde y azul, cada uno liso, en delicados matices o tonos intensos, según tus preferencias.

    Claro, armonioso y atemporal. COLOURline Classic ofrece universos cromáticos seleccionados que equilibran elegancia y sutileza, perfectos para interiores sofisticados y duraderos.

    Especificaciones
    • COLOURline Classic - Harmonious color combinations

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm | 2800 x 2070 x 25 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: Matt Nature (MN), Pearl (PE), Structure Matt (SM)


    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolourline-classic
    • Día de publicación2026-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2070
    • Ancho (mm)2800
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados