Publique sus productos
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline

    Laminates for Doors - WOODline

    Traducido por Google,

    Robustas, elegantes y versátiles. Con las nuevas puertas CPL de Kaindl, podrá aportar el máximo diseño y funcionalidad a sus interiores. Nuestros laminados CPL de alta calidad ofrecen una impresionante variedad de diseños y texturas que no solo son visualmente atractivos, sino también agradables al tacto. Combinan diseños elegantes con una durabilidad extrema, lo que hace que sus puertas interiores sean duraderas y fáciles de limpiar, perfectas para estancias donde el uso intensivo se combina con un diseño atemporal.

    Especificaciones
    • Authentic and warm. WOODline Natural highlights the natural beauty of wood surfaces on doors, creating a harmonious, welcoming atmosphere.
      Elegant and enduring. WOODline Classic reimagines traditional wood aesthetics, giving doors timeless sophistication.

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Laminates for Doors: 0,8 x 2150 x 950 mm | 0,8 x 2150 x 1020 mm
      • Surfaces: Authentic Nature (AN), Authentic Touch (AT), Authentic Wood (AW), Authentic Xpressive (AX), Authentic Touch Crosswise (QT), Authentic Xpressive Crosswise (QX)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoors-woodline
    • Día de publicación2026-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados