Publique sus productos
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops

    WORKtops

    Traducido por Google,

    ENCIMERAS - Lugar de encuentro cocina.

    La cocina es el centro de la familia y los amigos. No es solo un lugar para cocinar, es un lugar para sentirse bien y disfrutar de la vida.

    Los ingredientes más importantes para una cocina con estilo contemporáneo: nuevos materiales, texturas y decoraciones para muebles y encimeras. Minerales, metales o textiles pueden, aunque no necesariamente, combinarse con encantadores tonos de madera. ¡Viva la imaginación!

    Especificaciones
    • Durable, functional and stylish. WORKtops combine long-lasting surfaces with versatile design – ideal for kitchens and workspaces.

      WORKtops - A fine sense of detail. Fascination of contrasts.

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm | 2800 x 2070 x 25 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Worktops postformed: 4100 mm; R=3 mm Width 600 + 900 | Splashback 4100 x 640 x 15 mm | Wall jointing system 4100 x 24x 16 mm
      • Surfaces: Authentic Nature (AN), Authentic Touch (AT), Authentic Wood (AW), Authentic Xpressive (AX), Ceramic Nature (CN), Deep Crystal (DC), Deep Painted (DP), Pearl (PE)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaworktops
    • Día de publicación2026-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados