Publique sus productos
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034

    Traducido por Google,
    La bañera KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO es una obra maestra de la ingeniería alemana, con una forma de huevo sin precedentes, fabricada en acero esmaltado. Con esta bañera exenta, Stefan Diez ha creado una elegante escultura de diseño que se integra armoniosamente en el baño, fluyendo y casi flotando. Inspirada en el diseño de porcelana japonesa, esta bañera de doble pared impresiona por sus líneas orgánicas minimalistas y su elegante funcionalidad. Gracias a la dilatada experiencia de KALDEWEI, la forma interior de la KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO ofrece la máxima comodidad al tumbarse y, al mismo tiempo, la posibilidad de utilizar el agua como recurso de forma respetuosa con el medio ambiente. Su forma exterior se inspira en la elegancia, la ligereza y la naturalidad. El diseño evoca una forma fluida, como si acabara de aterrizar, flotando y en calma. Es una expresión de aprecio por los materiales procesados. ¡Revitalice su baño con el nuevo diseño orgánico de KALDEWEI! La bañera está equipada con un desagüe esmaltado de apertura rápida y un elegante diseño de rebosadero, que combina a la perfección funcionalidad y estética. Cumple con la normativa europea de la TAXONOMÍA mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar en blanco de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1050-4034
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1940
    • Ancho (mm)770
    • Profundidad (mm)1630
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501