Publique sus productos
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL Whirl with AIRMASSAGE SOUL 
1700 x 750 x 485
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL Whirl with AIRMASSAGE SOUL 
1700 x 750 x 485
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL Whirl with AIRMASSAGE SOUL 1700 x 750 x 485

    Traducido por Google,
    Deje atrás el estrés del día a día: el sistema de bienestar SOUL de KALDEWEI garantiza relajación y paz interior con su flujo de aire burbujeante. Las burbujas de aire precalentadas y chispeantes aseguran un masaje suave y calmante para la piel. La suave caricia del aire estimula los extremos de las fibras nerviosas de la piel. Esto produce la sensación única de flotar sin peso en el agua. Las boquillas para suelo especialmente planas y eficientes del sistema de aire SOUL encajan elegantemente en la bañera de acero vitrificado de alta calidad y son siempre higiénicas gracias al programa de limpieza automático integrado y al sistema de secado con secador. De esta manera, la relajación se mantiene, incluso después de que haya terminado la experiencia de hidromasaje.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1127Soul
    • Familia de productoSpa
    • Grupo de productosWhirls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501