Publique sus productos
NEXSYS 1000x1200x22 Mod. 2619
KALDEWEI

NEXSYS 1000x1200x22 Mod. 2619

Traducido por Google,

NEXSYS: un concepto completamente revolucionario; no hay forma más rápida y sencilla de instalar un plato de ducha a ras de suelo con canaleta de desagüe. Porque NEXSYS no es simplemente un plato de ducha, sino un sistema completo y listo para instalar. Los componentes ya están conectados y se pueden instalar de inmediato, incluyendo la canaleta de desagüe integrada y un robusto elemento de soporte inclinado. Por lo tanto, describir NEXSYS como una pequeña revolución sería quedarse corto.

Especificaciones técnicas
  • Referencia2619
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)22
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815