Publique sus productos
MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837
MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837
    KALDEWEI

    MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837

    Traducido por Google,
    Lo que esta bañera ahorra en longitud lo compensa en anchura, justo donde más se necesita: en la zona de los hombros. Gracias a su forma especial, la MINI ofrece una gran libertad de movimiento incluso en los baños más pequeños. Además, gracias a su forma cónica, el consumo de agua se reduce significativamente. Esta bañera individual con desagüe lateral está disponible en modelos para zurdos y diestros. Cumple con la normativa europea sobre taxonomía (UE) mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar en blanco de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia837
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)1570
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)44.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501