Publique sus productos
Compact linoleum resilient flooring
KALEI

Compact linoleum resilient flooring

Traducido por Google,

Pavimentos resilientes compactos y heterogéneos a base de linóleo, suministrados en forma de láminas, losetas o lamas.

Estos pavimentos cumplen con la norma NF EN ISO 24011.

Según la clasificación resultante de la norma NF EN ISO 10874 basada en requisitos relativos a las áreas de uso así como a la intensidad de uso, estos productos pueden clasificarse para su uso:

- 23 (Doméstico Pesado) y 31 (Comercial Moderado) para productos U2s

- 33 (Comercial Pesado) y 43 (Industrial Ligero Fuerte) para productos U4

La clasificación UPEC es una clasificación de durabilidad basada en su uso para el mercado francés.

Especificaciones
    • Mass weight (in g/m2) : between 2000 - 5000
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 4
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.8 – 2.5
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 2 – 14
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRevetement-de-sol-resilient-Linoleum-compact
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosLinoleum flooring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Losa
  • Número OmniClass23-15 17 15 17
  • Título OmniClass Linoleum Flooring