Publique sus productos
KaleSeramik Mare Tall Cabinet
KALE

KaleSeramik Mare Tall Cabinet

Especificaciones técnicas
  • Referenciakaleseramik-mare-tall-cabinet
  • Familia de productoMare
  • Grupo de productosMare
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-23
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)40
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011381
  • Nombre ETIMBathroom furniture set
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings