Publique sus productos
KaleSeramik Zero 2.0 Tall Cabinet
KaleSeramik Zero 2.0 Tall Cabinet
    KALE

    KaleSeramik Zero 2.0 Tall Cabinet

    Traducido por Google,

    Con la serie Zero 2.0, es posible lograr una armonía perfecta en el baño gracias a su amplia gama de productos, ¡desde lavabos hasta grifos, desde muebles de baño hasta espejos! Ofreciendo una apariencia moderna con su diseño que dirige las tendencias de decoración del baño y detalles de bordes extremos cortados a medida, la serie atrae a todos los gustos con sus alternativas de colores simples, cajones de empujar para abrir y módulos de estantes abiertos. La serie ofrece lavabos tipo cubeta y lavabos con agujeros para grifería con muchas alternativas de color, como blanco mate, perla mate, negro mate, visón mate, gris antracita mate y negro brillante, y encuentra su lugar exclusivo en baños con estilo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakaleseramik-zero-20-tall-cabinet
    • Familia de productoZero 2.0
    • Grupo de productosZero 2.0
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings