Publique sus productos
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traducido por Google,

    Garantizando un aspecto natural acompañado de colores cálidos, el gres porcelánico esmaltado Legni de 15x90 cm es adecuado para su uso en interiores de proyectos residenciales y comerciales. Los azulejos de 15x90 cm se ofrecen en las opciones noce y blanco, mientras que los azulejos están disponibles en colores natural y blanco.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialegni-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoLegni
    • Grupo de productosLegni
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG019510
    • Nombre ETIMTiles
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES