Publique sus productos
RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION
RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION
RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traducido por Google,

    Las marcas más bellas del pasado vuelven a recordarse en la textura de la madera desgastada. Sintiendo que es posible viajar en el tiempo con su superficie mate que crea una apariencia estética en todas partes, Rustic Wood Series se ofrece en alternativas de tamaño de 45x45 cm y 60x60 cm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarustic-wood-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoRustic Wood
    • Grupo de productosRustic Wood
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG019510
    • Nombre ETIMTiles
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic-Tile-Faced Panels
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES