Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Bridge 3-seater

Número de Artículo: Bridge_3_seater
Fabricante: Kallin & Franzén AB
Familia del producto: Bridge
Grupo del producto: Sofas
Anchura (mm): 1840
Altura (mm): 820
Profundidad (mm): 790
Fecha de publicación: 2019-06-05
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Material principal: Fabric
Material secundario: Wood
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 40

Categoría BIMobject: Furniture - Sofas & Armchairs
Clasificación IFC: Furniture
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Descripción: Sofas
NBS Reference Código: 35-12-22
NBS Reference Descripción: Domestic Chairs
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Nombre Valor
Depth 790
Height 820
Width 1840

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.