Publique sus productos
Canopies - Kalcurve 180° Vault
Canopies - Kalcurve 180° Vault
    Kalwall

    Canopies - Kalcurve 180° Vault

    Traducido por Google,
    Nuestras marquesinas translúcidas de bajo mantenimiento son una inversión inteligente. La suciedad y los escombros que caen encima del dosel permanecen invisibles desde abajo, y la luz difusa y las bajas relaciones de contraste que proporcionan son una característica de seguridad para las personas en tránsito. Por la noche, nuestras marquesinas también brillan, ya que brillan suavemente gracias a la iluminación artificial cercana y resaltan puntos de interés, como las entradas de los edificios. Nuestros paneles livianos y económicos pesan 1/3 del vidrio, lo que significa menos subestructura y la capacidad de crear marquesinas más largas y grandes. Los paneles Kalwall sobre estructuras de otros le permiten crear una marquesina de alto rendimiento con opciones de diseño ilimitadas. Para una solución llave en mano, también puede considerar una marquesina prediseñada con nuestro socio estratégico, Structures Unlimited, Inc. Sus estructuras de vigas de caja de aluminio son duraderas y livianas, lo que permite tramos de marquesina más largos. Structures Unlimited asumirá la responsabilidad de todos los aspectos de su proyecto de marquesina, desde la ingeniería hasta el modelado y la instalación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacanopies-kalcurve-180-vaults
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosVault
    • Día de publicación2024-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Título OmniClass Solid Canopies