Publique sus productos
Facades - Drainable Louver
Kalwall

Facades - Drainable Louver

Traducido por Google,
Las fachadas translúcidas de Kalwall son una forma ideal de envolver su edificio con luz natural con calidad de museo. Consiga niveles de aislamiento comparables a los de una pared maciza (R-20) con propiedades duraderas y duraderas. La iluminación natural translúcida ofrece numerosos beneficios en comparación con las opciones transparentes, especialmente cuando se trata de lograr privacidad en espacios de acceso público. Las modernizaciones con Kalwall frente a vidrio dan como resultado importantes ahorros de costos y un mejor rendimiento. Evite la pérdida y el aumento de calor con un paquete de aislamiento personalizado. Reduzca la dependencia de la luz artificial y los costos eléctricos con luz natural utilizable y sin reflejos. Elimina la necesidad de sombras u otros gastos para controlar el sol. Obtenga todos los beneficios de la iluminación natural translúcida con acristalamiento visual para la conexión con el exterior. Nuestros sistemas de reemplazo de ventanas de alto rendimiento tienen un precio muy competitivo, prácticamente no requieren mantenimiento y ofrecen mayor seguridad en comparación con las típicas modificaciones de vidrio, tanto para una mayor resistencia al impacto como al vandalismo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafacades-drainable-louver-window
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de productosReplacement Windows
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Unitized curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 11
  • Título OmniClass Curtain Wall Components