Publique sus productos
Facades - Kalcurve Standard Wall Systems
Facades - Kalcurve Standard Wall Systems
    Kalwall

    Facades - Kalcurve Standard Wall Systems

    Traducido por Google,
    Las fachadas translúcidas de Kalwall son una forma ideal de envolver su edificio con luz natural con calidad de museo. Consiga niveles de aislamiento comparables a los de una pared maciza (R-20) con propiedades duraderas y duraderas. La iluminación natural translúcida ofrece numerosos beneficios en comparación con las opciones transparentes, especialmente cuando se trata de lograr privacidad en espacios de acceso público. Los sistemas de paredes Kalwall son perfectos para aplicaciones de fachadas que no necesitan unir acristalamientos fijos u operables o persianas con paneles translúcidos. Lleve una iluminación natural hermosa y de alto rendimiento a sus escuelas, oficinas, instalaciones deportivas y más con esta solución sencilla y eficaz. De día o de noche, Kalwall puede ser el elemento destacado de cualquier diseño de fachada. Los paneles sándwich estructurales Kalwall, de hasta 5′ x 20′, se pueden utilizar para crear sistemas de paredes planas o curvas. Los paneles están disponibles en espesores de 2-3/4″ y 4″ y se pueden personalizar para adaptarse a una variedad de condiciones de cabecera y alféizar. Las configuraciones de diseño típicas incluyen aberturas perforadas, aplicaciones de un solo piso y de varios pisos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafacades-kalcurve-standard-curtain-wall-systems
    • Familia de productoFacades
    • Grupo de productosWall Systems
    • Día de publicación2024-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls