Publique sus productos
Facades - Thermal Break Unitized Curtain Wall Systems
Kalwall

Facades - Thermal Break Unitized Curtain Wall Systems

Traducido por Google,
Las fachadas translúcidas de Kalwall son una forma ideal de envolver su edificio con luz natural con calidad de museo. Consiga niveles de aislamiento comparables a los de una pared maciza (R-20) con propiedades duraderas y duraderas. La iluminación natural translúcida ofrece numerosos beneficios en comparación con las opciones transparentes, especialmente cuando se trata de lograr privacidad en espacios de acceso público. Obtenga todos los beneficios de una fachada Kalwall con la ventaja de la unificación de la fábrica. Además de los paneles translúcidos de iluminación natural, los diseñadores pueden integrar ventanas fijas y operables, paneles opacos y persianas fijas. La unificación de fábrica proporciona un ajuste superior, especialmente en comparación con los sistemas ensamblados en el campo. En el momento de la entrega, se pueden instalar rápidamente paneles grandes unificados para ahorrar tiempo y dinero. Este enfoque permite cerrar el edificio en una fracción del tiempo en comparación con los sistemas de muro cortina convencionales. Desde muros de ventana de un solo piso hasta muros cortina de varios pisos, los muros cortina unificados Kalwall brindan soluciones modulares de iluminación natural que equilibran la estética, el rendimiento y el costo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafacades-thermal-break-unitized-curtain-wall-systems
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de productosUnitized Wall Systems
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Unitized curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 15
  • Título OmniClass Translucent Curtain Wall Assemblies