Publique sus productos
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
    Kalwall

    Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs

    Traducido por Google,
    Cuando es necesaria una iluminación natural difusa y energéticamente eficiente a escala monumental, nuestros sistemas de techos elevados personalizados pueden hacer el trabajo. Con paneles compuestos translúcidos sobre subestructuras de otros, el cielo es realmente el límite cuando se trata de diseñar su aplicación de techo personalizada. Hay disponibles opciones planas, curvas o combinadas. Si proporciona una abertura en el techo, diseñaremos la solución que se adapte a ella. La instalación es rápida y sencilla, junto con paneles de gran tamaño para acelerar aún más el proceso. Al igual que con todos los paneles Kalwall, nuestros techos elevados son seguros para las personas y cumplen con las normas contra caídas de OSHA. Para obtener el máximo rendimiento térmico, los paneles se pueden configurar con valores u disponibles de hasta 0,05 utilizando nuestro panel de aerogel Lumira™, el producto de transmisión de luz con mayor aislamiento del mercado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaskyroofs-custom-supported
    • Familia de productoSkyroofs
    • Grupo de productosCustom
    • Día de publicación2024-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Specialties
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniClass Glazed Roof Structures