Publique sus productos
Structures Unlimited - Pyramid Skylight Horizontal Panels
Structures Unlimited - Pyramid Skylight Horizontal Panels
    Kalwall

    Structures Unlimited - Pyramid Skylight Horizontal Panels

    Traducido por Google,

    Cuando comprende el enorme impacto que puede tener la iluminación natural saludable en el bienestar humano, no hay necesidad de optar por lo pequeño. Nuestros techos altos ofrecen opciones inigualables para soluciones de iluminación natural monumentales. Con Structures Unlimited, Inc., puede lograr luces de más de 100 pies. Esto es perfecto para crear atrios impresionantes y otros espacios comunes, donde la gente querrá reunirse bajo la luz difusa y sin deslumbramiento.

    Nuestro sistema de estructura de vigas de caja de aluminio revestido con paneles de techo translúcidos Kalwall se puede diseñar para cumplir con casi cualquier requisito de diseño, pero nuestros techos abovedados de luz libre más populares incluyen: techos de cumbrera central | techos a cuatro aguas | techos de cobertizo con dientes de sierra | arcos segmentados | cúpulas segmentadas | pirámides y tragaluces circulares con vigas rectas.

    Nuestros servicios gratuitos de modelado de luz natural le ayudan a adaptar su diseño de iluminación natural y optimizar la mejor configuración de paneles sándwich para su proyecto, ya sea una nueva construcción o una remodelación. Nuestros servicios verificarán los niveles de luz, predecirán las fuentes de deslumbramiento y documentarán el cumplimiento de los códigos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastructures-unlimited-pyramid-skylight-horizontal-panels
    • Familia de productoSkyroofs
    • Grupo de productosPyramid Skylight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Código Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniClass Glazed Roof Structures