Publique sus productos
Structures Unlimited - Shed Canopy
Kalwall

Structures Unlimited - Shed Canopy

Traducido por Google,

Los diseños creativos de marquesinas de Structures Unlimited, Inc. aportan un toque distintivo a cualquier edificio. Como socio integral, nuestra responsabilidad total le ahorra tiempo y facilita la coordinación en obra de su próximo proyecto.

Combinamos los paneles sándwich translúcidos Kalwall® con nuestra estructura ligera de aluminio para formar una estructura duradera, rígida y de larga duración que proporciona una iluminación natural equilibrada y sin deslumbramientos.

La integridad estructural de nuestras marquesinas, toldos y pasarelas es ideal para cualquier clima, resistiendo vientos huracanados, grandes nevadas y los requisitos normativos más exigentes. Nuestras soluciones prefabricadas son ideales para conectar edificios o brindar protección contra la intemperie en entradas y zonas de acceso.

La iluminación de nuestras marquesinas translúcidas al anochecer crea un efecto de marquesina y facilita la orientación visual al resaltar la entrada del edificio. Durante el día, nuestros paneles translúcidos crean accesos más seguros con espacios de transición iluminados uniformemente. Eliminan las sombras que suelen causar confusión visual y tropiezos, con el consiguiente riesgo de caídas. Además, al minimizar el contraste de luz entre el interior y el exterior, nuestras marquesinas son excelentes para la adaptación visual y reducen la desorientación, algo especialmente importante para las personas mayores o con discapacidad visual.

La lluvia y la nieve no representan ningún problema para nuestros toldos. Nuestro exclusivo diseño de solapamiento horizontal elimina las filtraciones que afectan a otros sistemas. Se pueden integrar fácilmente protectores de nieve y sistemas de canaletas. También ofrecemos elementos decorativos como radios, cables, mástiles y puntales. A diferencia de las opciones de vidrio, nuestros paneles translúcidos de bajo mantenimiento aprovechan la lluvia natural para mantenerse limpios y minimizar la acumulación de suciedad y residuos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciastructures-unlimited-shed-canopy
  • Familia de productoCanopies
  • Grupo de productosSupported Roof
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
  • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies