Publique sus productos
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm

    Traducido por Google,

    El contador de agua de Kamstrup se ha sometido a una prueba de tipo OIML R49 muy exhaustiva con el fin de garantizar un contador estable, preciso y fiable a largo plazo. Una de las muchas ventajas del contador de agua es el hecho de que no tiene piezas de desgaste, lo que implica una mayor longevidad.

    Especificaciones
    • flowIQ® 2200/3200 meters cover a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on front of the meter, as well as integrated radio communication. flowIQ® 2200/3200 is a static ultrasonic meter using the ultrasonic time of flight measurement principle and without any moving parts. The water meter has been approved for the European markets according to the Measurement Instruments Directive MID2014/32EU, based on OIML R49 (‘International Organization of Legal Metrology’) with ‘FORCE Certification’ as notified body.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia02-B-XX-D-X-4A-X-XX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de productosflowIQ®3200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTransit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniClass Water Utility Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica