Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

MULTICAL® 302, qp 1.5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm

Número de Artículo: 302x70
Fabricante: Kamstrup
Familia del producto: Heat/Cooling meters
Grupo del producto: MULTICAL® 302
Anchura (mm): 130
Altura (mm): 77
Profundidad (mm): 83
Fecha de publicación: 2019-06-19
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (14)
Los contadores térmicos MULTICAL® de Kamstrup se basan en una profunda comprensión de los desafíos a los que se enfrenta el sector energético. Combinado con décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología ultrasónica innovadora y diseño a prueba de futuro, se obtienen contadores de alta calidad con un funcionamiento sencillo, y una precisión y fiabilidad imbatibles.

Kamstrup es un proveedor líder mundial de soluciones inteligentes de medición de energía y agua. En Kamstrup, definimos el éxito por el progreso que creamos para otros. Nuestra avanzada tecnología y experiencia han sido la base para transformar negocios y mercados, al crear formas de trabajo más eficientes, desde la fundación por Olaf Kamstrup en Dinamarca en 1946.

MULTICAL® 302 es un contador térmico estático para calefacción, refrigeración o doble registro, basado en el principio ultrasónico. MULTICAL® 302 cubre prácticamente cualquier aplicación: rango de temperatura de 2 ° C a 150 ° C; rango dinámico total de hasta 1: 1600 desde arranque hasta saturación; rango 1: 250 desde arranque a caudal nominal (qi: qp); marcado de presión nominal PN16 y PN25. Con unas dimensiones de 59 mm de radio y 83 mm de profundidad, MULTICAL® 302 es una gran tecnología en un diseño compacto. Encaja en espacios reducidos, ya sea en falsos techos, en el suelo o en patinillos estrechos. En cada caso logra un ángulo de instalación perfecto, lo que garantiza una lectura de pantalla simple y fácil.


Material principal: Brass
Material secundario: Plastic
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark
Peso Neto (kg): 0.8

Categoría BIMobject: Fontanería - Fontanería - Otros
Clasificación IFC: Flow Terminal
nombre UNSPSC: Metering or injection or proportioning pumps
código UNSPSC: 40151552
Uniclass 1.4 Código: L7451
Uniclass 1.4 Descripción: Meters
Uniclass 2.0 Código: PR-50-54-28
Uniclass 2.0 Descripción: Energy Meters
Uniclass 2015 Código: Pr_80_51_46_92
Uniclass 2015 Descripción: Ultrasonic flowmeters
NBS Reference Código: 50-54-28
NBS Reference Descripción: Energy Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 71 76
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Flow Meters
Número OmniClass: 23-27 15 17
Título OmniClass: Energy Monitoring and Controls

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Other

Nombre Valor
Connection G1B (R¾)
Fluid Type Water
Housing Material Brass
Length 130 mm
Material Plastic
Maximum Fluid Temperature 130 °C
Minimum Fluid Temperature 2 °C
Working Pressure PN16 | PN25

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 130 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Plastic

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.