Publique sus productos
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 15 m³/h, DN50 x 270 mm, contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío

    2.2 de 5 estrellas2.2(5 reseñas)
    Contador térmico estático para calefacción, refrigeración o doble registro, basado en el principio ultrasónico. Aprobado para facturación según normativa europea MID. Para la medición de energía en prácticamente todos los tipos de instalaciones térmicas donde el agua se emplea como fluido caloportador. El MULTICAL® 403 está compuesto por un integrador, un caudalímetro y dos sondas de temperatura.
    Especificaciones
    • Contador térmico estático para calefacción, refrigeración o doble registro, basado en el principio ultrasónico. Certificado para facturación según MID Qp 0,6 hasta 15 m3/h 2...130 ºC/ PN16/PN25 / EN 1434-1 Comunicación: Pulsos, M-Bus, Wireless M-Bus, LinkIQ, salida analógica, BACnet MS/TP o Modbus RTU Datalogger programable desde 1 minuto Alimentación: 230VAC, 24VAC o batería de litio
    Especificaciones técnicas
    • Referencia403xKx
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de productosMULTICAL® 403
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)182
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)8.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Flow Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniClass Energy Monitoring and Controls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica