Publique sus productos
Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
    Kamstrup

    Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).

    3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
    Los contadores térmicos de Kamstrup se basan en una profunda comprensión de los desafíos a los que se enfrenta el sector energético. Combinado con décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología ultrasónica innovadora y diseño a prueba de futuro, se obtienen contadores de alta calidad con un funcionamiento sencillo, y una precisión y fiabilidad imbatibles. Kamstrup es un proveedor líder mundial de soluciones inteligentes de medición de energía y agua. En Kamstrup, definimos el éxito por el progreso que creamos para otros. Nuestra avanzada tecnología y experiencia han sido la base para transformar negocios y mercados, al crear formas de trabajo más eficientes, desde la fundación por Olaf Kamstrup en Dinamarca en 1946.
    Especificaciones
    • El ULTRAFLOW® 54 DN150-300 es un caudalímetro estático basado en el principio de medición por ultrasonidos. Se emplea principalmente como caudalímetro de volumen para contadores de energía como el MULTICAL®. El ULTRAFLOW® 54 DN150-300 está concebido para el uso en instalaciones de calefacción y refrigeración con agua como fluido caloportador. El ULTRAFLOW® 54 utiliza técnicas de medición por ultrasonidos y tecnología de microprocesador. Todos los circuitos de cálculo y medición están en una única placa, lo que ofrece un diseño compacto y racional, además de un nivel excepcionalmente alto de precisión y fiabilidad de la medición.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia65-5-FECR-XXX
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de productosULTRAFLOW® 54
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)425
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)425
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Segmento de caudal

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica