Publique sus productos
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 85, DN 200 x 500 mm, PN16
Kamstrup

Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 85, DN 200 x 500 mm, PN16

Traducido por Google,

Los contadores de calor y frío de Kamstrup se basan en un profundo conocimiento de los retos a los que se enfrentan los clientes. Gracias a décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología ultrasónica innovadora y un diseño preparado para el futuro, el resultado son contadores de alta calidad con una funcionalidad sencilla, una precisión inigualable y una fiabilidad excepcional.

Kamstrup es un proveedor líder mundial de soluciones inteligentes para la medición de energía y agua. En Kamstrup, definimos el éxito por el progreso que generamos para los demás. Nuestra tecnología y experiencia de vanguardia han sido la base para transformar empresas y mercados, creando métodos de trabajo más eficientes, desde que Olaf Kamstrup fundó la compañía en Dinamarca en 1946.

Especificaciones
  • ULTRAFLOW® 85 DN150-300 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for energy meters such as MULTICAL®. ULTRAFLOW® 85 DN150-300 has been designed for use in heating and cooling installations where water is the heat-bearing medium. ULTRAFLOW® 85 employs ultrasonic measuring techniques and microprocessor technology. All calculating and flow measuring circuits are collected on one single board, thus providing a compact and rational design and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.

Especificaciones técnicas
  • Referencia65-85-FXDP-XXX
  • Familia de productoHeat/Cooling meters
  • Grupo de productosULTRAFLOW® 85
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)451
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Segmento de caudal

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica