Publique sus productos
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight

    Traducido por Google,

    Bolsillos para sensores de temperatura de ø5,8 mm / ø6,0 mm.

    Especificaciones
    • Installation lengths L = 85 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPocket_85_Straight
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de productosTemperature Sensors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)96
    • Profundidad (mm)30
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Segmento de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Descripción Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemperature Measurement
    • Número OmniClass23-27 11 11 23
    • Título OmniClass Temperature Sensors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica