Publique sus productos
SEMPRA EL-4I W-SR
SEMPRA EL-4I W-SR
SEMPRA EL-4I W-SR
SEMPRA EL-4I W-SR
SEMPRA EL-4I W-SR
SEMPRA EL-4I W-SR
SEMPRA EL-4I W-SR
SEMPRA EL-4I W-SR
    Kanlux
    Archivados

    SEMPRA EL-4I W-SR

    Kanlux SEMPRA is a series of elegant spots in black and white or black and silver. Thanks to the original slat, on which the lampshades are mounted, all models will be perfect for both ceiling and wall applications - this gives us new possibilities of arranging room lighting. A very interesting solution is the possibility of vertical mounting of a luminaire with up to 4 light sources on the wall.
    Especificaciones
    • Oprawa ścienno-sufitowa 4 pkt. SEMPRA EL-4I W-SR GU10 4x35W biało-srebrna
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33096
    • Familia de productoSEMPRA
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.01
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo