Publique sus productos
VIMO EL 27 BR
VIMO EL 27 BR
VIMO EL 27 BR
VIMO EL 27 BR
VIMO EL 27 BR
VIMO EL 27 BR
    Kanlux
    Archivados

    VIMO EL 27 BR

    Kanlux VIMO luminaires series is characterised by a unique shape bringing to mind lanterns. These garden lamps with a replaceable light source are available in two colours: matte black and bronze (copper). Kanlux VIMO consists of two sizes of posts and a wall lamp, including a version with a motion sensor. This unconventional shape and IP44 tightness class will make Kanlux VIMO lamps look great in every garden or house environment.
    Especificaciones
    • VIMO EL 27 BR *OPRAWA OGRODOWA
    Especificaciones técnicas
    • Referencia34981
    • Familia de productoVIMO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)165
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • ETIM CodeEC000301
    • ETIM NameLuminaire bollard