Publique sus productos
VIMO EL 27 SE-B
VIMO EL 27 SE-B
VIMO EL 27 SE-B
VIMO EL 27 SE-B
VIMO EL 27 SE-B
VIMO EL 27 SE-B
VIMO EL 27 SE-B
VIMO EL 27 SE-B
    Kanlux
    Archivados

    VIMO EL 27 SE-B

    Kanlux VIMO luminaires series is characterised by a unique shape bringing to mind lanterns. These garden lamps with a replaceable light source are available in two colours: matte black and bronze (copper). Kanlux VIMO consists of two sizes of posts and a wall lamp, including a version with a motion sensor. This unconventional shape and IP44 tightness class will make Kanlux VIMO lamps look great in every garden or house environment.
    Especificaciones
    • VIMO EL 27 SE-B *OPRAWA OGRODOWA
    Especificaciones técnicas
    • Referencia34982
    • Familia de productoVIMO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)165
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • ETIM CodeEC000301
    • ETIM NameLuminaire bollard