Publique sus productos
2K-SKÅP - Showcase

2K-SKÅP - Showcase

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

Justo a tiempo para el milenio, se diseñó el gabinete 2K (Tony Almén, Peter Gest, 2000) como un desarrollo del popular gabinete KA72. Los armarios están hechos de tableros de madera acabados en chapa de roble o abedul y una selección de lacas de colores estándar. Las patas son de acero cromado mate y los tiradores de acero inoxidable cepillado mate. El aspecto de los armarios se puede variar de diferentes formas combinando baldas abiertas y puertas de cristal o madera y laterales con cristal. Si la intención es colocar el armario lejos de una pared, es necesario pedir un panel trasero para cubrir la parte trasera del armario. Los gabinetes se suministran ensamblados con tornillos ajustables en la pata para garantizar que permanezcan rectos y estables. Puedes utilizar los armarios 2K para amueblar tu salón, sala de conferencias, cocina o cocineta, biblioteca, comedor u oficina. También se pueden utilizar como mesitas de noche, mesas auxiliares, muebles de TV, etc.

Especificaciones
  • Just in time for the millennium the 2K cabinet (Tony Almén, Peter Gest, 2000) was designed as a development of the popular KA72 cabinet. The cabinets are made of blockboard finished in oak or birch veneer and a choice of standard colored lacquers. The legs are made of matt chromed steel and the handles from stainless, matt brushed steel. The appearance of the cabinets can be varied in different ways by combining open shelves and glass or wooden doors and sides with glass. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the leg to ensure they stand straight and steady. You can use 2K cabinets to furnish your living room, conference room, kitchen or kitchenette, library, dining room or office. They can also be used as bedside tables, side tables, TV benches etc.

Especificaciones técnicas
  • Referencia2Kxxx
  • Familia de producto2K
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa