Publique sus productos
ALVA - Storage H1230 B1230 D475
ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    Traducido por Google,
    La estantería Alva (diseño Rainer Mutsch) se compone de delgadas tiras de madera sujetas de forma segura por los estantes que suspenden para crear una construcción que es tan fuerte y estable como impresionante de contemplar. El diseño lleva el material a sus límites al utilizar la resistencia a la torsión de la madera para crear una estructura de alta rigidez. Alva tiene una apariencia ligera y aireada, pero también es extremadamente resistente. Alva es un separador de ambientes ideal, pero también se puede utilizar como estantería junto a un sofá o sillón, mientras que la estantería redonda proporciona una solución inteligente para el almacenamiento en esquina.
    Especificaciones
    • The wood is oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Alternatively, you can combine finishes and choose wooden frames in a standard stain on ash and shelves in oak or ash. The shelving is supplied assembled, with adjustment screws on the base. Shelves and wooden frames are detachable.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalva-av1233
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosAlva
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1230
    • Ancho (mm)1230
    • Profundidad (mm)475
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 17
    • Título OmniClass Residential Storage Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS