Publique sus productos
CAP - SHOWCASE

CAP - SHOWCASE

Traducido por Google,

La inspiración para la mesa Cap (diseño Roger Persson 2014), proviene de esos grandes tambores de cable de madera. Su nombre, sin embargo, hace alusión al sombrero de una seta, ya que estas mesas pueden surgir como setas en diferentes tamaños, alturas, colores y variaciones para crear todo tipo de ambientes animados y muy individuales.

Especificaciones
  • The hollow pedestal is made of solid wood and the tabletop comes in a choice of veneer or solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also avaiable in laminate (white, black, oak*, birch*, ash*) and black desktop. For stained finishes, we recommend a veneered top. Accessories different cable slots which can be mounted on table top or pedestal. Cap is an ideal solution in settings where durability is a key concern. The stability and balance of the construction is achieved by adding just the right amount of stone dust inside the pillar, according to the size and diameter of the tabletop.

    *Cap in width 1400mm is not manufactured in oak, birch, ash laminate. Cap in diam 1400mm top will be divided when using oak, birch and ash laminate.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCAP-Showcase
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosCAP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa