La idea básica detrás del estante de pared Cubebrick (Roger Persson 2018) ha sido crear un marco en forma de cubo que utiliza solo una cantidad mínima de materiales. El estante se cuelga en la pared con la ayuda del accesorio de suspensión especial en acero inoxidable suministrado. Se incluye un estante de madera como estándar, pero los clientes también tienen la opción de elegir un estante de vidrio. Además, por supuesto, hay una generosa selección de accesorios: respaldo de madera, panel superior de madera o vidrio, iluminación LED regulable, laterales de vidrio y puertas de vidrio.
Cubebrick funciona igual de bien solo que agrupado con varios de sus hermanos. La intención es que el número limitado de componentes en el sistema modular Cubebrick inspire a los usuarios a crear soluciones de estanterías en todo tipo de formas, tamaños y expresiones diferentes. Cubebrick es ideal para almacenar y exhibir cristalería, platos, varios tipos de adornos, botellas, libros y mucho más. La carga máxima por módulo es de 10 kilos.
Cubebrick viene en tres alturas, dos profundidades y tres longitudes. La madera es de fresno macizo, tintes estándar sobre fresno y fresno esmaltado blanco. Consultar por detalles de otros acabados.
Los módulos de estantes de 240 mm de alto y 180 mm de profundidad están disponibles en dos longitudes: 540 mm y 720 mm. Se incluye de serie una balda de madera, pero también existe la opción de elegir una balda de cristal. Accesorios: respaldo de madera, panel superior de madera o vidrio e iluminación LED regulable.
Los módulos de estantes de 360 mm de alto y 240 mm de profundidad están disponibles en tres longitudes: 360, 540 y 720 mm. Se incluye de serie una balda de madera, pero también existe la opción de elegir una balda de cristal.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Suecia |
Suiza |