Publique sus productos
CAVETTO - Storage

CAVETTO - Storage

4.5 de 5 estrellas4.5(15 reseñas)
Traducido por Google,

El nombre Cavetto (kaschkasch 2016) proviene de la moldura en los bordes de todos los modelos de Cavetto, una serie de estantes que se puede configurar en infinitas variaciones. Lo ingenioso de Cavetto es que los bordes de los estantes tienen forma para que los paneles traseros y laterales se puedan insertar entre ellos sin necesidad de ningún accesorio. Cavetto puede colocarse contra una pared, colocarse como separador de ambientes o usarse para construir una habitación dentro de una habitación.

Se puede acceder desde una o dos direcciones dependiendo de cómo se llenen los estantes con los diferentes accesorios. La estantería se presenta en cuatro alturas diferentes y en anchos de 900 mm y 350 mm. Se puede utilizar un ancho de 350 mm como opción de estante de esquina.

Cavetto está hecho de patas redondas de madera maciza con pies ajustables que están unidos por estantes de tableros de madera. A continuación, Cavetto se puede llenar con accesorios, laterales intermedios, laterales exteriores, traseras, un cajón totalmente extraíble y un par de puertas (solo para ancho de 900 mm). Las cajas en dos alturas diferentes se pueden colocar encima del estante o apilarse una encima de la otra. Elige entre roble, fresno, tintes estándar sobre fresno, roble blanco vidriado o fresno y colores estándar (solo para accesorios). Cavetto se suministra parcialmente ensamblado y se puede ensamblar completamente con herramientas simples.

Especificaciones
  • The name Cavetto (kaschkasch 2016) comes from the moulding on the edges of all Cavetto models – a shelf series that can be configured in endless variations. The ingenious thing about Cavetto is that the edges of the shelves are shaped so that back and side panels can be inserted between them without the need for any fittings. Cavetto can be placed against a wall, positioned as a room divider or used to build a room within a room.

    It can be accessed from one or two directions depending on how the shelves are filled with the different accessories. The shelf unit comes in four different heights and in widths of 900 mm and 350 mm. A width of 350 mm can be used as a choice of corner shelf.

     Cavetto is made of round solid wood legs with adjustable feet that are linked by blockboard shelves. Cavetto can then be filled with accessories, mid sides, outer sides, backs, a fully removable drawer and pair of doors (only for width 900 mm). Crates in two different heights can be placed above the shelf or stacked on top of each other. Choose from oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and standard colors (only for accesseories). Cavetto is supplied partially assembled and can be fully assembled with simple tools.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCVxxx
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosCavetto
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 17
  • Título OmniClass Residential Storage Units
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS